Codice articolo del costruttore: B7740406
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 14.01 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 4
Dimensione L (mm): 6
Passo filettatura (P): 0.7 mm
Quantità/confezione: 25
Codice JAN: 4989999294798
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B7740406
Codice componente
|
---|
B7740406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Dimensione L (mm) | Passo filettatura (P) (mm) | Quantità/confezione | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 0.7 | 25 | 4989999294798 | 300-3132 | 25.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno (EN 1.7220 Equiv.) | Trattamento superficie | Finitura con cromatura trivalente (trasparente) | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Classificazione resistenza | 10.9 | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Specifiche | Prodotti conformi agli standard SSS (SSS003-1977) |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa bombata con esagono incassato, il codice articolo è il seguente: B7740406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B7740406.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Dimensione L (mm)
Passo filettatura (P)(mm)
Quantità/confezione
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B7740408 |
B7740410 |
B7740412 |
B7740415 |
B7740510 |
B7740512 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Dimensione L (mm) | Passo filettatura (P) (mm) | Quantità/confezione | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 25 | 4989999294804 | 300-3141 | 28.5 | |
14.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | 25 | 4989999294811 | 300-3159 | 31.5 | |
14.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 0.7 | 25 | 4989999294828 | 300-3167 | 35.5 | |
14.01 € | 23 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 15 | 0.7 | 23 | 4989999294835 | 300-3175 | 37.7 | |
14.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 0.8 | 25 | 4989999294842 | 300-3183 | 57.5 | |
14.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 12 | 0.8 | 25 | 4989999294859 | 300-3191 | 63.0 |