Bullone a testa esagonale (filettatura intera)【2-135 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Bullone a testa esagonale (filettatura intera)
  • Sconto volumi elevati
[Type B722]
● Trivalent chromate plating for reduced environmental impact

[Type B22]
● Widely used, general-purpose hex bolt

[Type B23]
● Made from corrosion resistant stainless steel (SUS304)

[Type TB93]
● Made from titanium with the following properties: lightweight and tough, rust-free, harmless, non-magnetic, excellent chemical resistance
● For general use where strength, heat resistance, and abrasion resistance are required
● For assembling precision equipment in which deformation must not occur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B22-1420

Codice componente
B22-1420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Con filettatura Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.02 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1420[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida24.8-Filettatura metrica grossaStandard94989999311945477-8677439.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio NA Unità di vendita Scatola/confezione
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B22-1420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B22-1420.

Tipologia prodotto

Codice componente
B220408
B220425
B220510
B220525
B220612
B220620
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Con filettatura Applicazione Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.51 €

135 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

48[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.74.8-Filettatura metrica grossaStandard1354989999061116159-8392201.42

10.51 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

425[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.74.8-Filettatura metrica grossaStandard1104989999061185159-8457330.33

10.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

510[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.84.8-Filettatura metrica grossaStandard1004989999061253159-8520268

10.51 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

525[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida0.84.8-Filettatura metrica grossaStandard904989999061321159-8571429.12

10.51 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

612[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida14.8-Filettatura metrica grossaStandard854989999061406159-8651402.05

10.51 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

620[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)Cromatura lucida14.8-Filettatura metrica grossaStandard854989999061451159-8694526.49

Supporto tecnico