Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B220510
Codice componente
|
---|
B220510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Con filettatura | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 10 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.8 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 100 | 4989999061253 | 159-8520 | 268 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | NA | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale (filettatura intera), il codice articolo è il seguente: B220510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B220510.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Con filettatura
Applicazione
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B22-1420 |
B220408 |
B220425 |
B220525 |
B220612 |
B220620 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Con filettatura | Applicazione | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 14 | 20 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 2 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 9 | 4989999311945 | 477-8677 | 439.65 | ||
10.51 € | 135 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 8 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.7 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 135 | 4989999061116 | 159-8392 | 201.42 | ||
10.51 € | 110 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.7 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 110 | 4989999061185 | 159-8457 | 330.33 | ||
10.51 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 0.8 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 90 | 4989999061321 | 159-8571 | 429.12 | ||
10.51 € | 85 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6 | 12 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 1 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 85 | 4989999061406 | 159-8651 | 402.05 | ||
10.51 € | 85 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6 | 20 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | Cromatura lucida | 1 | 4.8 | - | Filettatura metrica grossa | Standard | 85 | 4989999061451 | 159-8694 | 526.49 |