Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWCH75 |
TWCH710 |
TWCH720 |
TWCH730 |
TWCH8510 |
TWCH855 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Lunghezza (m) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.25 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 5 | 4989999037098 | 380-3414 | 0.47 | ||
68.52 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 10 | 4989999037104 | 380-3422 | 0.74 | ||
94.34 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 20 | 4989999037111 | 380-3431 | 1.28 | ||
81.63 € | 1 | 6 giorni | 7 | 10 | 30 | 4989999037128 | 380-3449 | 1.82 | ||
85.33 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 10 | 4989999037142 | 380-3465 | 1.1 | ||
67.90 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.5 | 5 | 4989999037135 | 380-3457 | 0.6 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero a base PVC | Raccordi in metallo per montaggio | Sui due lati | Colore | Arancione |
Unità da ordinare(Bobina) | 1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Pressione di esercizio(MPa) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Lunghezza(m)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali