Codice articolo del costruttore: TB-3241-5
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 99.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.I. nominale d: 32
D.E. D: 41 Ø
Lunghezza: 5 m
Raggio minimo di curvatura: 225 mm
Avvolgimento: Avvolgimento 5m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB-3241-5
Codice componente
|
---|
TB-3241-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Lunghezza (m) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Avvolgimento | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | Pressione di esercizio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.75 € | 1 | 6 giorni | 32 | 41 | 5 | 225 | Avvolgimento 5m | 4989999430653 | 495-9779 | 3.25 | 0.5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Aria | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Resistenza alla pressione / Indeformabilità / Resistenza elevata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina cloruro di vinile flessibile (PVC)+Miscela di fibre di poliestere | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente |
Unità da ordinare(Bobina) | 1 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-60 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile intrecciato, il codice articolo è il seguente: TB-3241-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB-3241-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Lunghezza(m)
Raggio minimo di curvatura(mm)
Avvolgimento
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TB-3241-10 |
TB-3241D30 |
TB-3848-10 |
TB-3848-5 |
TB-3848D30 |
TB-5062-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Lunghezza (m) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Avvolgimento | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | Pressione di esercizio (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.16 € | 1 | 6 giorni | 32 | 41 | 10 | 225 | Avvolgimento 10m | 4989999430646 | 495-9761 | 6.5 | 0.5 | ||
441.49 € | 1 | 6 giorni | 32 | 41 | 30 | 225 | Avvolgimento lungo | 4989999430660 | 495-9787 | 19.5 | 0.5 | ||
193.17 € | 1 | 6 giorni | 38 | 48 | 10 | 265 | Avvolgimento 10m | 4989999430677 | 495-9795 | 8.5 | 0.5 | ||
138.25 € | 1 | 6 giorni | 38 | 48 | 5 | 265 | Avvolgimento 5m | 4989999430684 | 495-9809 | 4.25 | 0.5 | ||
577.94 € | 1 | 6 giorni | 38 | 48 | 30 | 265 | Avvolgimento lungo | 4989999430691 | 495-9817 | 25.5 | 0.5 | ||
280.31 € | 1 | 6 giorni | 50 | 62 | 10 | 350 | Avvolgimento 10m | 4989999430707 | 495-9825 | 13.3 | 0.3 |