Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B111-0306
Codice componente
|
---|
B111-0306 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 30 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379877 | 765-1163 | 22.60 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Vite one-way | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica one-way (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B111-0306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B111-0306.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B111-0308 |
B111-0310 |
B111-0316 |
B111-0406 |
B111-0408 |
B111-0416 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 29 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379884 | 765-1171 | 24.79 | ||
10.80 € | 29 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 29 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379891 | 765-1180 | 27.40 | ||
10.83 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 27 | 410 | 5.5 | 2 | 4989999379907 | 765-1198 | 32.68 | ||
10.85 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 6 | 0.7 | 27 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379914 | 765-1201 | 33.76 | ||
10.88 € | 26 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 26 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379921 | 765-1210 | 38.08 | ||
10.94 € | 23 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 16 | 0.7 | 23 | 410 | 7 | 2.6 | 4989999379945 | 765-1236 | 46.57 |