Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B113-0316
Codice componente
|
---|
B113-0316 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 13 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380576 | 765-1431 | 20.0 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Tri-Wing | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta Tri-Wing (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B113-0316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B113-0316.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B113-0306 |
B113-0308 |
B113-0310 |
B113-0406 |
B113-0408 |
B113-0410 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 14 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380545 | 765-1406 | 14.8 | ||
10.15 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | 14 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380552 | 765-1414 | 16.0 | ||
10.15 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 14 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380569 | 765-1422 | 17.0 | ||
10.18 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 6 | 0.7 | 14 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380583 | 765-1449 | 21.5 | ||
10.19 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 14 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380590 | 765-1457 | 23.4 | ||
9.71 € | 14 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 4 | 10 | 0.7 | 14 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380606 | 765-1465 | 26.0 |