Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B106-0316
Codice componente
|
---|
B106-0316 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 12 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379358 | 765-0647 | 20.3 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | 6 Rob | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa bombata esalobato (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B106-0316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B106-0316.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B106-0306 |
B106-0308 |
B106-0310 |
B106-0406 |
B106-0408 |
B106-0410 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 6 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379327 | 765-0612 | 17.5 | ||
11.73 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 8 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379334 | 765-0621 | 19.0 | ||
11.73 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 10 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379341 | 765-0639 | 20.4 | ||
11.78 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 6 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379365 | 765-0655 | 25.1 | ||
11.80 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379372 | 765-0663 | 27.3 | ||
11.81 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379389 | 765-0671 | 29.7 |