Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B104-0420
Codice componente
|
---|
B104-0420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 20 | 0.7 | 10 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378924 | 765-0507 | 27.8 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Acciaio inox (A2) | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Foro esagonale con perno | Profilo punta | Punta piatta | Profili aggiuntivi | Standard |
Classe di resistenza (acciaio inox) | Equivalente a A2-50 | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Filettatura intera | Pezzi contenuti in una conf. | 1 confezione |
Si trova sulla pagina di Bullone svasato esagono incassato con gambo (acciaio inox), il codice articolo è il seguente: B104-0420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B104-0420.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili
Diametro esterno testa d
Spessore testa k
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B104-0316 |
B104-0408 |
B104-0410 |
B104-0510 |
B104-0516 |
B104-0520 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Utensile per rimozione/guida compatibili | Diametro esterno testa d | Spessore testa k | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 16 | 0.5 | 10 | 2 | 6 | 1.75 | 4989999378887 | 765-0469 | 17.9 | ||
11.20 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 8 | 0.7 | 13 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378894 | 765-0477 | 21.3 | ||
11.22 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 10 | 0.7 | 13 | 2.5 | 8 | 2.3 | 4989999378900 | 765-0485 | 23.5 | ||
11.22 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 3 | 10 | 2.8 | 4989999378931 | 765-0515 | 23.7 | ||
9.75 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 5 | 16 | 0.8 | 9 | 3 | 10 | 2.8 | 4989999378948 | 765-0523 | 30.8 | ||
11.30 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 20 | 0.8 | 8 | 3 | 10 | 2.8 | 4989999378955 | 765-0531 | 32.5 |