Dado esagonale (tipo 1)【4-20 Pezzi per confezione】

Dado esagonale (tipo 1)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Materials: Low-carbon steel wire rod (SWRM), stainless steel (SUS304), titanium, brass
[Features]
- A standard hex nut with one chamfered side.
- Titanium is light, strong, harmless, does not rust, and offers superior chemical resistance with no magnetism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B250010
B250014
TB94-0006
TB94-0008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g/confezione)

12.30 €

5.41 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)204989999069174160-7162226.8

12.30 €

4.06 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

14[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)64989999069198160-7189145.44

13.52 €

5.54 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

6Titanio74989999099171255-57518.6

13.54 €

5.28 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

8Titanio44989999099188255-576011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Uso generico
Unità di vendita Scatola/confezione Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico