Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
COS20
Codice componente
|
---|
COS20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20] M20×1.50 | 20 | Vite destra | 57 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999318258 | 280-7467 | 380 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo filettatura di collegamento | Filettatura maschio | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | Materiale laccio | Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -30::150 | Metodo di lubrificazione | Senza olio |
Si trova sulla pagina di Testa a snodo TRUSCO, autolubrificante, filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: COS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto COS20.
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Tipo
Diametro albero D(Ø)
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Larghezza complessiva(mm)
Distanza dal centro(mm)
Altezza totale(mm)
Quantità/numero per scatola
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
COS14 |
COS16 |
COS18 |
COS22 |
COS5 |
COS6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M14] M14×2.00 | 14 | Vite destra | 31 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999318227 | 280-7432 | 140 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | [M16] M16×2.00 | 16 | Vite destra | 39 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999318234 | 280-7441 | 210 | |||
34.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M18] M18×1.50 | 18 | Vite destra | 47.5 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999318241 | 280-7459 | 280 | ||
45.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M22] M22×1.50 | 22 | Vite destra | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318265 | 280-7475 | 480 | ||
24.57 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | [M5] M5×0.80 | 5 | Vite destra | 6 | 13 | 18 | 33 | 42 | 2 | 4989999318173 | 280-7386 | 13 | |
24.93 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [m6] M6×1.00 | 6 | Vite destra | 7.65 | 13 | 20 | 36 | 46 | 2 | 4989999318180 | 280-7394 | 20 |