Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CHSL16
Codice componente
|
---|
CHSL16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M16] M16×2.00 | 16 | Vite sinistra | 39 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999318135 | 280-7271 | 220 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo filettatura di collegamento | Filettatura femmina | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | Materiale laccio | Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -30::150 | Metodo di lubrificazione | Senza olio |
Si trova sulla pagina di Testa a snodo TRUSCO, autolubrificante, filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: CHSL16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHSL16.
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Tipo
Diametro albero D(Ø)
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Larghezza complessiva(mm)
Distanza dal centro(mm)
Altezza totale(mm)
Quantità/numero per scatola
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CHS16 |
CHS18 |
CHS20 |
CHSL18 |
CHSL20 |
CHSL22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M16] M16×2.00 | 16 | Vite destra | 39 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999318036 | 277-4739 | 220 | |
34.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M18] M18×1.50 | 18 | Vite destra | 47.5 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999318043 | 277-4747 | 320 | |
39.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20] M20×1.50 | 20 | Vite destra | 57 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999318050 | 277-4755 | 420 | |
34.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M18] M18×1.50 | 18 | Vite sinistra | 47.5 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999318142 | 280-7289 | 320 | |
39.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20] M20×1.50 | 20 | Vite sinistra | 57 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999318159 | 280-7297 | 420 | |
45.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M22] M22×1.50 | 22 | Vite sinistra | 68 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999318166 | 280-7301 | 540 |