Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POS8
Codice componente
|
---|
POS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.66 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [M8] M8×1.25 | 8 | Vite destra | 7.2 | 14 | 24 | 42 | 54 | 2 | 4989999347791 | 280-7700 | 38 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo filettatura di collegamento | Filettatura maschio | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | Materiale laccio | Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -50::230 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione |
Si trova sulla pagina di Testa a snodo TRUSCO, tipo lubrificato, filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: POS8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POS8.
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Tipo
Diametro albero D(Ø)
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Larghezza complessiva(mm)
Distanza dal centro(mm)
Altezza totale(mm)
Quantità/numero per scatola
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
POS16 |
POS18 |
POS20 |
POSL10 |
POSL12 |
POSL14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M16] M16×2.00 | 16 | Vite destra | 21.6 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999347838 | 280-7742 | 210 | ||
28.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M18] M18×1.50 | 18 | Vite destra | 26 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999347845 | 280-7751 | 280 | ||
34.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M20] M20×1.50 | 20 | Vite destra | 31.4 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999347852 | 280-7769 | 380 | ||
25.02 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | [M10] M10×1.50 | 10 | Vite sinistra | 10 | 13 | 28 | 48 | 62 | 2 | 4989999347906 | 277-5000 | 55 | |
14.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M12] M12×1.75 | 12 | Vite sinistra | 13.4 | 13 | 32 | 54 | 70 | 1 | 4989999347913 | 277-5018 | 85 | ||
16.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M14] M14×2.00 | 14 | Vite sinistra | 17 | 16 | 36 | 60 | 78 | 1 | 4989999347920 | 277-5026 | 140 |