Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHSL8
Codice componente
|
---|
PHSL8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8×1.25 | 8 | Vite sinistra | 7.2 | 14 | 24 | 36 | 48 | 2 | 4989999347692 | 277-4801 | 47 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto testa a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo filettatura di collegamento | Filettatura femmina | Materiale sfera | Acciaio per cuscinetti al cromo ad alto tenore di carbonio | Materiale laccio | Lega di rame speciale, resina sintetica autolubrificante |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | -50::230 | Metodo di lubrificazione | Lubrificazione |
Si trova sulla pagina di Testa a snodo TRUSCO, tipo lubrificato, filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: PHSL8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHSL8.
Configura
Proprietà di base
Vite di collegamento M
Tipo
Diametro albero D(Ø)
Direzione filettatura di collegamento
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Larghezza complessiva(mm)
Distanza dal centro(mm)
Altezza totale(mm)
Quantità/numero per scatola
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHS10 |
PHS12 |
PHS14 |
PHS16 |
PHS18 |
PHS20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Diametro albero D (Ø) | Direzione filettatura di collegamento | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Larghezza complessiva (mm) | Distanza dal centro (mm) | Altezza totale (mm) | Quantità/numero per scatola | Codice JAN | Codice d'ordine | Peso/scatola (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | [M10] M10×1.50 | 10 | Vite destra | 10 | 13 | 28 | 43 | 57 | 2 | 4989999347609 | 280-7611 | 77 | ||
17.44 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | [M12] M12×1.75 | 12 | Vite destra | 13.4 | 13 | 32 | 50 | 66 | 1 | 4989999347616 | 280-7629 | 100 | ||
20.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [M14] M14×2.00 | 14 | Vite destra | 17 | 16 | 36 | 57 | 75 | 1 | 4989999347623 | 280-7637 | 160 | ||
24.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M16] M16×2.00 | 16 | Vite destra | 21.6 | 15 | 42 | 64 | 85 | 1 | 4989999347630 | 280-7645 | 220 | ||
28.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M18] M18×1.50 | 18 | Vite destra | 26 | 15 | 46 | 71 | 94 | 1 | 4989999347647 | 280-7653 | 320 | ||
34.69 € | 1 | 6 giorni | [M20] M20×1.50 | 20 | Vite destra | 31.4 | 14 | 50 | 77 | 102 | 1 | 4989999347654 | 280-7661 | 420 |