Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KVC2-80W-T
Applicazione | Sicurezza e protezione | Colore | Trasparenza | Materiale | Cloruro di vinile (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Misura (larghezza)(mm) | 5.7 | Misura (lunghezza)(m) | 80 | Misura (spessore)(mm) | 8.4 |
Larghezza fenditura(mm) | 2 | Codice JAN | 4535395038728 | Codice d'ordine | 397-6963 |
Massa(kg) | 3.0 |
Si trova sulla pagina di Avvolgitore per materiale sigillante a U in PVC, il codice articolo è il seguente: KVC2-80W-T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KVC2-80W-T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali