Avvolgitore per tubo in spugna con scanalatura

Avvolgitore per tubo in spugna con scanalatura
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Highly shock absorbent.
[Applications]
· For damage prevention and safety measures around glass, acrylic, metal, and other surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSV3-35W
KSV5-35W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura (larghezza)
(mm)
Larghezza fenditura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

91.44 €

1 Disponibile 5 giorni 6.834535395038575473-95821.03

118.83 €

1 Disponibile 8 giorni 8.854535395038582473-95911.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sicurezza e protezione Colore Nero Materiale NBR
Misura (lunghezza)(m) 35 Misura (spessore)(mm) 12

Supporto tecnico