Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-KN-8 |
D-KN-10 |
D-KN-12 |
D-KN-16 |
D-KN-20 |
D-KN-22 |
D-KN-24 |
SUSKN-5 |
SUSKN-6 |
SUSKN-8 |
SUSKN-10 |
SUSKN-12 |
SUSKN-16 |
SUSKN-20 |
SUSKN-22 |
SUSKN-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie (dettagli) | Dimensione S (mm) | Dimensione L (mm) | Dimensione E (mm) | Pz/Conf. (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg/scatola) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.05 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 13 | 7.3 | 15 | 500 | 4580473404384 | 473-3525 | 2.6 | ||
125.88 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 17 | 8.3 | 19.6 | 250 | 4580473404391 | 473-3461 | 2.4 | ||
179.02 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 19 | 10.5 | 21.9 | 200 | 4580473404407 | 473-3479 | 3.1 | ||
149.35 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 24 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404414 | 473-3487 | 2.6 | ||
145.91 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 30 | 17.5 | 34.6 | 40 | 4580473404421 | 473-3495 | 2.5 | ||
156.69 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 32 | 19.5 | 37 | 30 | 4580473404438 | 473-3509 | 2.3 | ||
133.54 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | Acciaio | Zincatura | Zincatura fusa | 36 | 21.5 | 41.6 | 25 | 4580473404445 | 473-3517 | 2.8 | ||
486.83 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Acciaio inox | Zincatura | NA | 8 | 4.5 | 9.2 | 1000 | 4580473404285 | 473-4904 | 1.5 | ||
491.23 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 6 | Acciaio inox | NA | NA | 10 | 5.3 | 11.5 | 1000 | 4580473404292 | 473-4912 | 2.3 | ||
294.22 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Acciaio inox | NA | NA | 13 | 7.3 | 15 | 300 | 4580473404308 | 473-4921 | 1.6 | ||
369.80 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | NA | 17 | 8.3 | 19.6 | 250 | 4580473404315 | 473-4840 | 2.4 | ||
373.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Acciaio inox | NA | NA | 19 | 10.5 | 21.9 | 200 | 4580473404322 | 473-4858 | 3.1 | ||
302.29 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | Acciaio inox | NA | NA | 24 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404339 | 473-4866 | 2.6 | ||
317.81 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | Acciaio inox | NA | NA | 30 | 17.5 | 34.6 | 40 | 4580473404346 | 473-4874 | 2.5 | ||
377.94 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | Acciaio inox | NA | NA | 32 | 19.5 | 37 | 30 | 4580473404353 | 473-4882 | 2.3 | ||
418.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | Acciaio inox | NA | NA | 36 | 21.5 | 41.6 | 25 | 4580473404360 | 473-4891 | 2.8 |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo dado esagonale | Tipo A | Dettagli bloccaggio | Dado a coppia prevalente |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie (dettagli)
Dimensione S(mm)
Dimensione L(mm)
Dimensione E(mm)
Pz/Conf.(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali