Codice articolo del costruttore: V6S-02
Marca: FLOBAL
Prezzo: 12.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale M1: 1/4B(8A)
L: 25 mm
Codice JAN: 4549123024624
Codice d'ordine: 733-9488
Massa: 38 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V6S-02
Codice componente
|
---|
V6S-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | L (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 25 | 4549123024624 | 733-9488 | 38 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA | Standard applicabili | A norma JIS B0203 | Condizioni di pressione d'esercizio max | Vapore, aria, gas, olio a 300º max, 1.0MPa/acqua statica a 120ºC max, 2.0MPa |
Quantità | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi filettati attacco PT esagonale - di Flobal, il codice articolo è il seguente: V6S-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V6S-02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
L(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V6S-03 |
V6S-04 |
V6S-06 |
V6S-08 |
V6S-10 |
V6S-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | L (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | 27 | 4549123024662 | 733-9496 | 50 | ||
17.09 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 33 | 4549123024709 | 733-9500 | 103 | ||
25.85 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 38 | 4549123024730 | 733-9518 | 155 | ||
37.60 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 44 | 4549123024761 | 733-9526 | 310 | ||
52.18 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 49 | 4549123024792 | 733-9534 | 403 | ||
81.12 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 53 | 4549123024822 | 733-9542 | 651 |