Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SWX-77-I
Classificazione | Per esterni | Tipo | Condotto | Colore | Avorio |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 146.5 | Dimensione B(mm) | 200 | Diametro flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore | Massimo φ130 |
Altezza flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore | 10mm o inf. | Materiale | PVC + ABS (Grate) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Codice JAN | 4518301018601 | Codice d'ordine | 761-5809 | Massa(g) | 300 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali