Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MT-75-W
Classificazione | Per interni | Tipo | Condotto | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione A(mm) | 80 | Dimensione B(mm) | 68 | Dimensione C(mm) | 105 |
Dimensione D(mm) | 105 | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Codice JAN | 4518301034564 | Codice d'ordine | 761-4616 | Massa(g) | 120 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali