Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", gomito di ingresso a parete per tappi per condizionatore aria

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", gomito di ingresso a parete per tappi per condizionatore aria
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Wall inlets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDWM-70-B
LDWM-70-I
LDWM-70L-B
LDWM-70L-I
LDWM-90-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione G
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione I
(mm)
Diametro flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.07 €

1 6 giorni Marrone74.562.5146.5184401056827.5151.5Massimo φ1304518301040916761-4403200

9.10 €

1 6 giorni Avorio74.562.5146.5184401056827.5151.5Massimo φ1304518301040893761-4411200

9.35 €

1 Disponibile 6 giorni Marrone74.562.5161.0203351339224.5173.5Massimo φ1534518301043276761-4420210

9.35 €

1 6 giorni Avorio74.562.5161.0203351339224.5173.5Massimo φ1534518301043252761-4438210

14.39 €

1 6 giorni Avorio9473146.5184401158827.5151.5Massimo φ1304518301042330761-4446190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Altezza flangia esterna per misure compatibili copertura condizionatore 10mm o inf.
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico