Materiali per condizionatori aria / "Serie SLIMDUCT LD" SLIMDUCT LD

Materiali per condizionatori aria / "Serie SLIMDUCT LD" SLIMDUCT LD
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Cosmetic piping cover.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LD-70-I
LD-90-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione E
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

24.71 €

1 6 giorni 685853.56854.54518301040039761-39031000

40.46 €

1 6 giorni 886873.090644518301041050761-39111600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Colore Avorio
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico