Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", giunto

Materiali per condizionatori aria, "serie SLIMDUCT LD", giunto
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Straight fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDJ-70-B
LDJ-70-I
LDJ-90-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.96 €

1 6 giorni Marrone74.562554518301040398761-411060

2.63 €

1 6 giorni Avorio74.562554518301040374761-412873

5.12 €

1 6 giorni Avorio9473604518301041371761-413680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per esterni Tipo Condotto Dimensione D(mm) 15
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico