Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
100-TWCAR |
100S-TWCAR |
125-TWCAR |
125S-TWCAR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella W (mm) | Carico ammesso (daN) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 6 giorni | 137 | [Con finecorsa di scorrimento] Formula libera | 100 | 30 | 49.0 | 4571242829224 | 480-7731 | 615 | ||
35.12 € | 1 | 6 giorni | 137 | [Con finecorsa di scorrimento] Formula libera | 100 | 30 | 49.0 | 4571242829231 | 480-7723 | 615 | ||
38.50 € | 1 | 6 giorni | 163 | [Con finecorsa di scorrimento] Orientabile con finecorsa | 125 | 32 | 78.4 | 4571242829200 | 480-7758 | 755 | ||
43.06 € | 1 | 6 giorni | 163 | [Con finecorsa di scorrimento] Orientabile con finecorsa | 125 | 32 | 78.4 | 4571242829217 | 480-7740 | 755 |
Loading...
Tipo ruota | A inserimento | Materiale bozzello | Elastomero (Con cuscinetti a sfere radiali) | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Zinco pressofuso | Lunghezza assiale (L)(mm) | 78 | Diametro tubo (d)(mm) | 23 |
Diametro esterno tubo di montaggio (T)(mm) | 25 | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella W(mm)
Carico ammesso(daN)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali