Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TST13
Codice componente
|
---|
TST13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 13 | 24 | 36 | 36 | 10 | 10 | 4997983102233 | 446-5423 | 32 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | A T | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 |
Standard | Standard JIS, K6743 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo a T TS, il codice articolo è il seguente: TST13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TST13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
D(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TST16 |
TST20 |
TST25 |
TST30 |
TST40 |
TST50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 16 | - | 43 | 43 | 13 | 13 | 4997983102240 | 446-5431 | 49 | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 20 | 33 | 50 | 50 | 15 | 15 | 4997983102257 | 446-5458 | 70 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 25 | 40 | 58 | 58 | 18 | 18 | 4997983102264 | 446-5482 | 112 | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 30 | - | 65 | 65 | 21 | 21 | 4997983102271 | 446-5521 | 145 | |
7.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 48 | 40 | 57 | 82 | 82 | 27 | 27 | 4997983102288 | 446-5571 | 252 | |
11.48 € | 1 | 6 giorni | 60 | 50 | 70 | 96 | 96 | 33 | 33 | 4997983102295 | 446-5601 | 405 |