Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-TS45L13 |
C-TS45L20 |
C-TS45L25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | H (mm) | Z (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 6 giorni | 18 | 13 | 33 | 7 | 4997983115820 | 446-3013 | 21 | ||
4.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 20 | 44 | 9 | 4997983115837 | 446-3021 | 44 | |
7.63 € | 1 | 6 giorni | 32 | 25 | 51 | 11 | 4997983115998 | 446-3030 | 70 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Gomito a 45° | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
H(mm)
Z(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali