Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-TST20
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | A T | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 26 | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Diam. nominale tubo in PVC(mm) | 20 | H(mm) | 50 |
I(mm) | 50 | Z1(mm) | 15 | Z2(mm) | 15 |
Codice JAN | 4997983115851 | Codice d'ordine | 446-3331 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Massa(g) | 70 |
Si trova sulla pagina di Raccordo a T trasparente TS, il codice articolo è il seguente: C-TST20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-TST20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali