Raccordo con attacco femmina trasparente TS con riduttore

Raccordo con attacco femmina trasparente TS con riduttore
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-TSS25X13

Codice componente
C-TSS25X13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 32 Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø) 18 Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Diam. nominale tubo in PVC(mm) 25X13
L(mm) 86 Z(mm) 20 Codice JAN 4997983115967
Codice d'ordine 446-3285 Pezzi contenuti in una conf. 1 Massa(g) 47

Supporto tecnico