Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-TST20X13 |
C-TST20X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D2 (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36 € | 1 | 6 giorni | 18 | 20X13 | 46 | 40 | 11 | 14 | 4997983115868 | 446-3340 | 54 | ||
4.44 € | 1 | 9 giorni | 22 | 20X16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983116353 | 446-3358 | 63 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | Tipo di attacco - Tubo diametro diverso | A T | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 26 | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D2(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali