Raccordo a T HI

Raccordo a T HI
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIT13
HIT16
HIT20
HIT25
HIT30
HIT40
HIT50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni 181324363610104997983103865446-402835

2.23 €

1 Disponibile 6 giorni 2216-434313134997983103872446-403654

3.08 €

1 Disponibile 6 giorni 262033505015154997983103889446-405275

4.86 €

1 Disponibile 6 giorni 322540585818184997983103896446-4087121

6.52 €

1 6 giorni 3830-656521214997983103902446-4125165

11.20 €

1 6 giorni 484057828227274997983103919446-4176267

17.86 €

1 7 giorni 605070969633334997983103926446-4206425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale A T Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico