Raccordo con attacco femmina HI con riduttore

Raccordo con attacco femmina HI con riduttore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HIS16X13
HIS20X13
HIS20X16
HIS25X13
HIS25X16
HIS25X20
HIS30X20
HIS30X25
HIS40X25
HIS40X30
HIS50X30
HIS50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.71 €

1 6 giorni 221816X136154997983103520446-385424

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 261820X136874997983103537446-387132

2.16 €

1 6 giorni 262220X167164997983103544446-388934

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni 321825X1386204997983103551446-390149

2.89 €

1 6 giorni 322225X1685154997983103568446-391947

2.96 €

1 6 giorni 322625X208494997983103575446-392754

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 382630X2093144997983103582446-394363

3.86 €

1 Disponibile 6 giorni 383230X259394997983103599446-395168

6.54 €

1 Disponibile 6 giorni 483240X25114194997983103605446-3978108

4.03 €

2.18 €

1 Stesso giorno

Stock

483840X30114154997983103612446-3986111

10.32 €

1 Disponibile 6 giorni 603850X30136294997983103629446-4001165

10.44 €

1 Disponibile 6 giorni 604850X40136184997983103636446-4010180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Standard Standard JIS, K6743 Resistenza all'impatto (Charpy) 17.7 o sup. Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico