Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTS13 |
HTS16 |
HTS20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L (mm) | D (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 13 | 49 | 26 | 4997983104992 | 446-4524 | 28 | |
4.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 16 | 59 | 29 | 4997983105005 | 446-4532 | 40 | |
8.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 20 | 71 | 34 | 4997983105012 | 446-4559 | 60 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | Attacco a presa | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 0.2 | Trattamento superficie | NA | Pressione massima (Dettagli) | 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C) |
Standard | Standard JIS, K6777 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L(mm)
D(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali