Raccordo a T HT

Raccordo a T HT
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTT13
HTT20
HTT25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

5.48 €

1 Disponibile 6 giorni 181334344997983105272446-462154

12.45 €

1 Disponibile 6 giorni 262053534997983105296446-4656132

18.10 €

1 Disponibile 6 giorni 322558584997983105302446-4681180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale A T Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.2 Trattamento superficie NA Pressione massima (Dettagli) 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C)
Standard Standard JIS, K6777 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico