Raccordo con attacco femmina termoresistente HT con riduttore

Raccordo con attacco femmina termoresistente HT con riduttore
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTS16X13
HTS20X13
HTS20X16
HTS25X13
HTS25X16
HTS25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.45 €

1 6 giorni 221816X135329264997983105067446-454135

5.23 €

1 6 giorni 261820X1361.534264997983105074446-456746

5.28 €

1 Disponibile 6 giorni 262220X1666.034294997983105081446-457552

8.43 €

1 6 giorni 321825X137341264997983105098446-459172

8.47 €

1 6 giorni 322225X1676.041294997983105104446-460576

8.53 €

1 Disponibile 6 giorni 322625X2080.541344997983105111446-461384

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Attacco a presa Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.2 Trattamento superficie NA Pressione massima (Dettagli) 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C)
Standard Standard JIS, K6777 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico