Raccordo a T termoresistente HT con riduttore

Raccordo a T termoresistente HT con riduttore
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Vinyl chloride joint offers superior heat resistance properties.
[Application]
• For spa facilities, kitchens, boiler piping, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTT16X13
HTT20X13
HTT20X16
HTT25X13
HTT25X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.92 €

1 Disponibile 6 giorni 221816X13292639364997983105340446-464870

9.27 €

1 6 giorni 261820X13342645384997983105357446-466490

9.35 €

1 6 giorni 262220X16342947434997983105364446-4672100

12.92 €

1 6 giorni 321825X13412649414997983105371446-4699123

13.18 €

1 9 giorni 322625X20413454524997983105395446-4711156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso A T Materiale del tubo applicabile PVC
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.2 Trattamento superficie NA Pressione massima (Dettagli) 0.2MPa (71–90°C)/1.0MPa (5–40°C)
Standard Standard JIS, K6777 Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico