Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VULT75
Codice componente
|
---|
VULT75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile D (D1) (Ø) | Diam. nominale tubo in PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 89 | 75 | 140 | 70 | 140 | 100 | 30 | 100 | 4997983107238 | 446-6497 | 460 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di vinile | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | Tipo di attacco - Tube diametro uguale | A Y 90° | Materiale del tubo applicabile | PVC |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Standard | Standard AS-38, standard di altri produttori |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Z3(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali