Raccordo con gomito VU

Raccordo con gomito VU
  • Sconto volumi elevati
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUDL40
VUDL50
VUDL65
VUDL75
VUDL100
VUDL125
VUDL150
VUDL200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 484049274997983110061446-610159

3.28 €

1 Disponibile 6 giorni 605058334997983106811446-611098

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni 766577424997983106828446-6128173

8.56 €

1 Disponibile 6 giorni 897588484997983106835446-6136265

16.78 €

1 6 giorni 114100112624997983106842446-6063517

33.71 €

1 Disponibile 6 giorni 140125140754997983106859446-6071860

59.40 €

1 6 giorni 165150168884997983106866446-60801659

81.53 €

1 6 giorni 2162002161104997983106873446-60982439

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Gomito a 90° Materiale del tubo applicabile PVC
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60 Standard Standard AS-38, standard di altri produttori
Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico