Tappo per raccordo VU

Tappo per raccordo VU
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion resistance and chemical resistance.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUC40
VUC50
VUC65
VUC75
VUC100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. nominale tubo in PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 484022544997983120060446-602122

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni 605025674997983107580446-603939

6.55 €

1 6 giorni 766535834997983107597446-604767

8.33 €

1 Disponibile 6 giorni 897540974997983107603446-6055107

14.55 €

1 6 giorni 114100501244997983107610446-6012213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Cloruro di vinile Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Altro Materiale del tubo applicabile PVC Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60 Standard Standard AS-38, standard di altri produttori Pezzi contenuti in una conf. 1

Supporto tecnico