Tavola lunga (struttura con supporto snodato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XLSR-150AR

Codice componente
XLSR-150AR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

467.86 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Massima capacità di carico 3kg(30N) Metodo di avanzamento A cremagliera Meccanismo di guida Gola a coda di rondine
Tipo Tavola multiasse Foro passante (foro centrale tavola) NA Capacità di carico (intervallo)(N) 5–30
Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) 20.1–25 Posizione manopola di avanzamento Laterale oloassiale Pinza NA
Superficie tavola asse Z Verticale Materiale tavola Lega di alluminio Finiture superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero
Resistenza al carico(N) 14.7 Misura tavola (lunghezza) L(mm) 42 Misura tavola (larghezza) W(mm) 25
Misura tavola (spessore) A(mm) 25 Corsa (distanza Z)(mm) ±65 Rettilineità del movimento della tavola(μm) 40
Parallelismo tavola(μm) 40

Si trova sulla pagina di Tavola lunga (struttura con supporto snodato), il codice articolo è il seguente: XLSR-150AR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XLSR-150AR.

Supporto tecnico