Tavole girevoli con giunto a sfera

Tavole girevoli con giunto a sfera
The work surface is connected with a ball joint, enabling flexibility of operation that conventional products cannot match.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC-60
RC-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (selezione gamma)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (selezione gamma)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Superficie tavola
(mm)

525.11 €

1 10 giorni 1041–6041–60606060 x 60

572.30 €

1 9 giorni 1061 - 9061 - 90909090×90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (selezione gamma)(N) 30.1–50 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Finiture superficie tavola Alluminio anodizzato satinato nero Resistenza al carico(N) 39.2 Guida mobile Gola a coda di rondine
Foro passante (foro centrale tavola) Disponibile Misura tavola (spessore) A(mm) 100 Misura tavola (spessore) H (gamma)(mm) 80.1–100
Corsa (angolo θ)(gradi) 360 Altezza del centro di rotazione(mm) 53 Pinza Manopola a ripresa
Max. capacità di carico 5kg(50N)

Supporto tecnico