Bullone esagonale【50-800 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Bullone esagonale
  • Sconto volumi elevati
Features
• Regular, widely used hex bolt
• Bright chromate and corrosion-resistant stainless steel options also available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BT-SS-0615

Codice componente
BT-SS-0615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

80.81 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 615[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-7004997265900021359-73343.74

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone esagonale, il codice articolo è il seguente: BT-SS-0615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT-SS-0615.

Tipologia prodotto

Codice componente
BT-SS-0610
BT-SS-06100
BT-SS-0612
BT-SS-0625
BT-SS-0630
BT-SS-0635
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

84.48 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 610[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-8004997265900014359-73263.48

124.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6100[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-2004997265901868376-28584.08

87.38 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 612[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-8004997265901769376-28663.78

84.34 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 625[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-6004997265900045359-73514.09

79.24 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 630[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-5004997265900052359-73693.93

79.19 €

450 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 635[Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH)[Cromatura lucida] Cromatura lucida14.8-4504997265901783376-28823.97

Supporto tecnico