Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BT-SS-1045
Codice componente
|
---|
BT-SS-1045 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265902001 | 376-3102 | 3.60 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Bullone esagonale, il codice articolo è il seguente: BT-SS-1045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BT-SS-1045.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Pezzi contenuti in una conf.
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BT-SS-0615 |
BT-SS-0625 |
BT-SS-0630 |
BT-SS-1050 |
BT-SS-1055 |
BT-SS-1060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.81 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 15 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1 | 4.8 | - | 700 | 4997265900021 | 359-7334 | 3.74 | ||
84.34 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 25 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1 | 4.8 | - | 600 | 4997265900045 | 359-7351 | 4.09 | ||
79.24 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 30 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1 | 4.8 | - | 500 | 4997265900052 | 359-7369 | 3.93 | ||
73.30 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265900205 | 359-7512 | 3.83 | ||
78.82 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 55 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265902018 | 376-3111 | 4.11 | ||
84.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 60 | [Acciaio] Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265902025 | 376-3129 | 4.36 |