Supporto antiscivolo Mr. Slip-Proof【2 Pezzi per confezione】

Supporto antiscivolo Mr. Slip-Proof
[Features]
· Slip-proof sheet for simple cane or umbrella stand.
· Cane or umbrella stands in hospitals or toilet rooms can be firmly kept in place.
· Seal type only needs to be pasted on.

[Applications]
· Cane or umbrella stand

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OT-839-104-0

Codice componente
OT-839-104-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di articoli di sicurezza e protezione Antiscivolo Colore Blu Spessore(mm) 2
Larghezza(mm) 195 Lunghezza(mm) 297 Quantità Sacchetto A
Codice JAN 4904771103358 Codice d'ordine 470-3138 Massa(g) 37

Si trova sulla pagina di Supporto antiscivolo Mr. Slip-Proof, il codice articolo è il seguente: OT-839-104-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OT-839-104-0.

Supporto tecnico