Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSH-14-13V |
DSH-14-16V |
DSH-14-20V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo compatibile | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tubo VP compatibile: 13A | 50 | 38 | 18.40 | 24 | 4518301052025 | 761-2931 | 18 | |
1.68 € | 1 | 6 giorni | Tubo VP compatibile: 16A | 54 | 42 | 22.40 | 28 | 4518301052056 | 761-2940 | 21 | ||
1.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Tubo VP compatibile: 20A | 59 | 47 | 26.45 | 33 | 4518301052087 | 761-2958 | 28 |
Loading...
Classificazione | Per tubo di scarico | Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Tubo compatibile
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione D(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali