Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSH-25NJ
Codice componente
|
---|
DSH-25NJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tubo compatibile | Tipo | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione E (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | 9 giorni | Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-25N | Giunto lineare | 22.5 | 41.5 | 32.0 | 52 | NA | 4518301057693 | 761-3059 | 28 |
Loading...
Classificazione | Per tubo di scarico | Tipo | Attacco | Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Si trova sulla pagina di Parti per tubo di scarico termoisolato DSH-20N / 25N, il codice articolo è il seguente: DSH-25NJ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSH-25NJ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tubo compatibile
Tipo
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione E(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DSH-20NC |
DSH-20NJ |
DSH-20NV |
DSH-25NC |
DSH-25NV |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tubo compatibile | Tipo | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione E (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | 6 giorni | Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-20N | Corpo principale manicotti | 17.0 | 35.0 | 26.0 | 37 | 64 | 4518301057600 | 761-3008 | 24 | ||
3.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-20N | Giunto lineare | 17.0 | 35.5 | 32.0 | 52 | NA | 4518301057662 | 761-3016 | 22 | |
2.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-20N | Giunto per tubo VP | 16.0 | 35.0 | 26.5 | 35 | 63 | 4518301057723 | 761-3024 | 36 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-25N | Corpo principale manicotti | 22.5 | 40 | 32.0 | 42 | 69 | 4518301057631 | 761-3041 | 28 | |
2.68 € | 1 | 6 giorni | Tubo flessibile di scarico compatibile: DSH-25N | Giunto per tubo VP | 21.5 | 40 | 32.6 | 40 | 68 | 4518301057754 | 761-3067 | 36 |