Tubo di scarico, raccordo a T (NDT-20)

Tubo di scarico, raccordo a T NDT-20
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NDT-20

Marca: INABADENKI

Prezzo: 3.22

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione A: 26.45 mm

Dimensione B: 33 mm

Dimensione C: 26.45 mm

Dimensione D: 33 mm

Codice JAN: 4518301053220


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NDT-20

Codice componente
NDT-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.22 €

1 Disponibile 7 giorni 26.453326.45334518301053220761-484570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per tubo di scarico Tipo Attacco Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Si trova sulla pagina di Tubo di scarico, raccordo a T, il codice articolo è il seguente: NDT-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NDT-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
NDT-25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione D
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

5.20 €

1 Disponibile 6 giorni 32.554032.55404518301053602761-4853114

Supporto tecnico