Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FPF-60
Classificazione | Tubazione con rivestimento per refrigerante | Tipo | Componente tubazione | Parti tubo | Elemento di penetrazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | TPE + PP | Diametro nucleo(mm) | 65 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Codice JAN | 4518301059345 | Codice d'ordine | 761-3393 | Massa(g) | 68 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali