Codice articolo del costruttore: NWC-75
Marca: INABADENKI
Prezzo: 3.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Dimensione A: 127 mm
Dimensione B: 78.5 mm
Dimensione C: 70.5 mm
Codice JAN: 4518301050236
Codice d'ordine: 761-4969
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NWC-75
Codice componente
|
---|
NWC-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | 6 giorni | 127 | 78.5 | 70.5 | 4518301050236 | 761-4969 | 34 |
Loading...
Classificazione | Tubazione con rivestimento per refrigerante | Tipo | Componente tubazione | Parti tubo | Elemento di penetrazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Resina ABS | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali