Stucco non combustibile indurente ignifugo (Codici componente)

Stucco non combustibile indurente ignifugo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal as a backfill material for fireproof through sections of non-combustible piping.
· A hardening type with which the putty will not deform after construction hardening.

[Applications]
· Backfill material for fireproof compartment through sections of non-combustible piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IPF

Codice componente
IPF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.47 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Tubazione con rivestimento per refrigerante Tipo Componente tubazione Parti tubo Materiale guarnizione
Materiale Materiale non combustibile NM-2755 certificato dal Ministero del territorio, infrastrutture, trasporti e turismo Capacità(kg) 1 Colore Grigio
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4518301060976 Codice d'ordine 761-3580
Massa(g) 1060

Si trova sulla pagina di Stucco non combustibile indurente ignifugo, il codice articolo è il seguente: IPF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPF.

Supporto tecnico