Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NT-SUS-0012
Codice componente
|
---|
NT-SUS-0012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie (Dettagli) | Classificazione resistenza | Passo (mm) | Dimensione S (mm) | Dimensione E (mm) | Dimensione M (mm) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.64 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | [Non fornito] N/A | Equivalente a A2-70 | 1.75 | 19.0 | 21.9 | 10.0 | 200 | 4997265901363 | 360-3946 | 3.30 |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Uso generico | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo dado esagonale | Tipo A |
Si trova sulla pagina di Dado esagonale, il codice articolo è il seguente: NT-SUS-0012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NT-SUS-0012.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento superficie (Dettagli)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale
Classificazione resistenza
Passo(mm)
Dimensione S(mm)
Dimensione E(mm)
Dimensione M(mm)
Pezzi contenuti in una conf.
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NT-SS-0004 |
NT-SS-0005 |
NT-SS-0006 |
NT-SS-0008 |
NT-SS-0010 |
NT-SS-0012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie (Dettagli) | Classificazione resistenza | Passo (mm) | Dimensione S (mm) | Dimensione E (mm) | Dimensione M (mm) | Pezzi contenuti in una conf. | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.29 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | [Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | 0.70 | 7.0 | 8.1 | 3.2 | 5000 | 4997265901240 | 360-3822 | 4.00 | ||
104.59 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | [Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | 0.80 | 8.0 | 9.2 | 4.0 | 3000 | 4997265901257 | 360-3831 | 3.59 | ||
62.01 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | [Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 1500 | 4997265901264 | 360-3849 | 3.64 | ||
49.69 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | [Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | 1.25 | 13.0 | 15.0 | 6.5 | 600 | 4997265901271 | 360-3857 | 3.26 | ||
49.10 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | 1.50 | 17.0 | 19.6 | 8.0 | 300 | 4997265901288 | 360-3865 | 3.40 | ||
49.42 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | [Acciaio] Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) | 1.75 | 19.0 | 21.9 | 10.0 | 200 | 4997265901295 | 360-3873 | 3.30 |